text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 18 个产品
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个无1个),编码,带自动复位, 安全开关(用于从左侧进入),12针M12 公连接器,电缆插座向下,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个无1个),编码,带自动复位, 安全开关(用于从右侧进入),12针M12 公连接器,电缆插座向下,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个无1个),编码,带自动复位, 前部入口安全开关,12针M12 公连接器,向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个不带1个),完全编码,带自动复位, 安全开关(用于从左侧进入),12针M12 公连接器,向下电缆插座,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个无1个),完全编码,带自动复位, 安全开关(用于从右侧进入),12针M12 公连接器,电缆插座向下,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
安全门系统PSENmgate,带操作元件,2个照明 按钮(每个不带1个),完全编码,带自动复位, 前部入口安全开关,12针M12 公连接器,向下电缆插座,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2常闭+ 1NO), 编码,带自动复位功能 ,从左侧进入安全开关,19引脚M23公连接器, 向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2常闭+ 1NO), 编码,带自动复位功能 ,从右侧进入安全开关,19引脚M23公连接器, 向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每种1个常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常开), 编码,带自动复位功能 ,前部入口安全开关,19引脚M23公连接器, 向下电缆插座,单个连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1NO), 完全编码,带自动复位 ,安全开关(用于从左侧进入),19针M23公连接器, 向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1NO), 完全编码,带自动复位 ,安全开关(用于从右侧进入),19针M23公连接器, 向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
安全门系统PSENmgate,带操作元件, 2个照明按钮(每个常开1个)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1NO), 完全编码,带自动复位, 前部入口安全开关,19针M23公连接器, 向下电缆插座,单连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),编码,带自动复位 ,从左侧进入安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,电缆出口向下,串联连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),编码,带自动复位 ,从右侧进入安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,电缆出口向下,串联连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),编码,带自动复位, 前部入口安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,电缆插座向下,串联连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),完全编码,带自动复位 ,从左侧进入的安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,向下电缆插座,串联连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),完全编码,带自动复位 ,从右侧进入的安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,电缆出口向下,串联连接 ...

根据要求
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
安全门系统PSENmgate,带操作元件,1个照明 按钮,1个非照明按钮( 每个1个  常开)和1个紧急停止按钮(2个常闭+ 1个常 开),完全编码,带自动复位, 前部入口安全开关,19‑引脚 M23 公连接器,电缆插座向下,串联连接 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途