安全继电器(独立式),输入:测量输入1/3相
电机,输出:2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690V,
切换阈值 20-500 mV ,宽度45 mm ,可插拔式弹簧夹持端 ...
根据要求
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
建立新的订单 或 安排单独报价