text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated

产品物料号: 777959
安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线, 输出:2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 VAC/DC, UMmax = 690 V,宽度:45 mm,静止监控器,镀膜版本。 该装置监控 电机停止运转时产生的EMC电压。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 AC/DC  
功率消耗AC 5  VA
功率消耗DC 3  W
测量电路频率范围(Hz) 0 - 3000  Hz
设置范围响应值 Uon 20 - 500 mV  
重置值Uoff 2 x Uon  
半导体输出数量 2  
外部电源电压的允许公差DC 半导体 -20 %/+20 %  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
使用类别AC/DC1标准 EN 60947-4-1  
AC1安全控制电压 240  V
AC1安全控制最大电流 6  A
DC1安全控制电压 24  V
DC1安全控制最大电流 6  A
使用类别AC15/DC13标准 EN 60947-5-1  
AC15安全控制电压 230  V
AC15安全控制最大电流 3  A
DC13安全控制电压 24  V
安全触点:AC,符合UL标准 240 VAC G. P.  
继电器触点材料 AgCuNi  
继电器的其他触点规格 + 0.2 µm Au  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 -10  °C
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
过电压等级 我/二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
安装位置 任意  
壳体材料下部  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
外壳上面部分材质  
连接端子 螺丝式端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 14 AWG  
高度尺寸 94  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 121  mm
净重 325  g
总重 330  g
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39121527  
EAN代码 4046548057973  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371811  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001448  
卷宗 0.569  
 

可选的配件

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
一套备用插入式螺钉端子组,PU=1件P3和1 件P4。