text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

S3UM 230VAC UM 42VAC

Product ID: 837340
GTIN: 

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
 
電源供應電壓 (V) 230  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 2  VA
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
繼電器接點材料 AgCdO  
附加接點詳細資訊繼電器 + 3.0 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -15 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 50081-2  
EN 50081-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 122  mm
淨重 158  g
毛重 187  g