關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"827255","name":"S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
實際產品可能有所不同
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
產品料號: 827255
監控最小與最大
電壓值的電壓監控繼電器,12 個測量範圍 0.1 - 500 V AC/DC 可選擇,0.40 -400
Hz,寬度 = 22.5 mm,UB = 110 - 130 V AC,測量輸入對
極性不敏感。
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。
般數據
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 110 - 130 V |
電源電壓類型 U1 | AC |
AC 耗電量 | 2 VA |
最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
繼電器輸出
使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
安全接點:UL 處 AC | 240 VAC 解析度僅 NO 側 |
安全接點:先導工作 | B300、R300 |
繼電器接點材料 | AgCdO |
附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
環境溫度 | -15 - 55 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
安裝位置 | 任何 |
外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
連接端子 | 螺絲式端子 |
端子樣式 | 固定式 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
寬度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
淨重 | 160 g |
毛重 | 170 g |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代碼 | 4046548007626 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27371801 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000019 |
ETIM 參考特色 | EC001438 |