Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"839630","name":"S1MO Ex 110VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 110VAC 2c/o
Product ID: 839630
GTIN:
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for
motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB
110 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Thermistor monitoring relay as an overheat protection device for motors, generators etc. 2 auxiliary contacts (C/O). Width: 22.5 mm; UB 110 V AC. ATEX compliance in accordance with EN 60079-0, EN 60079-11.
般數據
| Approval |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 110 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| AC 耗電量 | 3.5 VA |
| 最大裝置斷路器 | 最大導體橫截面 |
測量電路
| 感應值 Ran | 3.6 kOhm, ±10 % |
| 釋放值 Rab | 1.8 kOhm,±10 % |
| 20°C 時最大抗冷性 Rc | 1.5 kOhm |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 繼電器接點材料 | AgCdO |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 3.0 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| 過電壓類別 | 我/二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 固定式 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 10 AWG |
| 高度尺寸 | 112.5 mm |
| 寬度尺寸 | 26 mm |
| 深度尺寸 | 135 mm |
| 淨重 | 180 g |
| 毛重 | 200 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |