text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit

Product ID: 570605
GTIN: 4046548063738
安全鎖定裝置 PSENslock,唯一編碼型,具備電磁 防護鎖定,具備安全開關和致動器(標準),用於程序保護的護罩鎖定 ,鎖固力 1000 N,5-pin M12 公接頭, 單一連接 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 獨特編碼  
適合串聯連接 否  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 7.2  
輸入點數量 1  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 0  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -25  
55  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
EMC 符合標準 ... EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 62061  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
加速度衝擊符合標準 2
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP67  
鎖固力磁鐵開啟 1000  
最大垂直偏移 5 mm  
最大角度偏移 2.5 度  
類型 1 致動器 PSEN sl-1.0 2.1  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M12, 5-pin male  
Cable lines LiYY 5 x 0.25 mm2  
外殼材質上部 PBT  
錨定底板材質 鍍鎳鋼  
基板材質 耐蝕鋁、硬質陽極氧化  
材質致動器 耐蝕鋁、硬質陽極氧化  
高度尺寸 172  
寬度尺寸 45  
深度尺寸 44  
淨重 1720  
毛重 1780  
操作頻率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063738  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Obligatory accessories

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m

Optional accessories

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角,在 接頭彎角 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式,在 接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
單向螺絲,單向插槽,M5x20,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.x AR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
扇形門和折疊門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 個扇形門用安裝支架,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2, 感測器和致動器各 1 個支架。
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
機械附加模組,適用於 安全防護鎖定裝置 PSENslock 和 PSENslock 2,用作 重新啟動聯鎖,可安全防護在已關閉 機器的危險區塊中執行的作業,可選擇附接最多兩個附件最多兩個掛鎖以確保 資安。
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽直式 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,5-pin,插槽彎角 M12,在 開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。