text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN op4H-30-015

Product ID: 630150
GTIN: 

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
ESPE 類型 4  
Sensor principle optical  
防護高度 180  
解析度防護等級 手部  
操作範圍 (m) 0.2  
15  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
OSSD 輸出數量 2  
環境溫度 -10  
55  
防護等級,外殼 IP65  
反應時間 15  
15  
高度尺寸 256  
寬度尺寸 35  
深度尺寸 40  
淨重 620  
毛重 1620  
 
 
 

Optional accessories

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
用於 PSENopt 的可調式角度支架。
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
用於 PSENopt 的橡膠緩衝角度支架。
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,8-pin,插槽彎角 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
雷射定向輔助。
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
用於檢查功能的測試棒,直徑 30 mm,手部保護。