Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"545003","name":"PSEN in1n","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217049","0010600221704980J9"]}
PSEN in1n
Product ID: 545003
GTIN:
safe inductive proximity switch For applications up to PL d SIL 2. 2
safe semiconductor outputs. 5-pin M12 connector.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensor principle | inductive |
| 適合串聯連接 | 否 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1.5 |
半導體輸出
| OSSD 輸出數量 | 2 |
| 電位隔離 S/C O | 否 |
| S/C 輸出防短路 | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-10
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-8
EN 55011:等級 A EN 61000-4-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 3 |
| 防護等級,外殼 | IP67 |
時報
| 重複準確度 | 3% |
機械數據
| 連接類型 | M12 |
| Cable lines | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
| 外殼材質上部 | PBT |
| 高度尺寸 | 75 |
| 寬度尺寸 | 40 |
| 深度尺寸 | 40 |
| 淨重 | 155 |
| 毛重 | 180 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obligatory accessories
Optional accessories
PDP67 F 8DI ION
773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過
連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置
為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。