text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN 2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/ 1unit

Product ID: 502211
GTIN: 
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 male connector with LED, square design. IP67, operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece with actuator.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 是  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
環境溫度 -25 - 70  °C
氣候適合性標準 IEC 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼 IP65  
類型 1 致動器 PSEN 2.1-10  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 M8, 4-pin male  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 35  g
毛重 40  g
 
 
 

Obligatory accessories

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m

Optional accessories

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
纜線,轉接器,IP68,M12 母接頭,黑色,直式,4-pin,M12 公接頭上的 A 編碼,黑色,彎角,5-pin,A 編碼, PUR,0.1 m,4 × 0.34 mm²,黑色,用於將感測器 PSENmag (安全開關)/PIT en1.0(啟用開關)連接到 PSS67 和 PDP67。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 彎角 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,4-pin,插槽 直式 M8,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
介面模組,用於多個 PSENmag 的串接,96 x 48 x 43.5mm(H x W x D),連接類型為彈簧式端子。
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
用於 PNOZmulti 的分散式輸入模組,防護等級 IP67,透過 連接模組進行連接,8 個安全數位輸入,可配置 為標準測試脈衝或 24 V 的 8 個輸出。