Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772019","name":"PNOZ mmc12p PL","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ mmc12p PL
Product ID: 772019
GTIN: 4046548071733
可程式小型安全控制器 PNOZmulti Mini,現場總線 Fieldbus 模組,
乙太網路 POWERLINK。
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 1.2 |
| 電位隔離 U1 | 是 |
| UINT1 的用途 | 模組供電 |
| 內部電壓源 | 透過基礎主模組 |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
現場總線接口
| 現場總線 Fieldbus 介面 | 乙太網路 POWERLINK V2 |
| 現場總線 Fieldbus 裝置類型 | 受控節點 |
| 可選擇的傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 連接現場總線 Fieldbus | RJ45 |
| 電氣隔離現場總線 Fieldbus | 是 |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 現場總線 Fieldbus 和模組 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 100 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 110.4 |
| 淨重 | 90 |
| 毛重 | 110 |
環境
| RoHS 合規性 | 是的 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071733 |
| 體積 | 0.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |