text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ mc6.1p CANopen 3

Product ID: 773733
GTIN: 4046548069815
可程式小型安全控制器,PNOZmulti Classic, 現場總線 Fieldbus 模組,CANopen。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
UINT模組的公差 -2 %/+2 %  
現場總線 Fieldbus 介面 CANopen  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要  
現場總線 Fieldbus 協定的名稱 CiA DS-301 V4.02  
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 0 - 99d  
可選擇的傳輸速率 10 kBit/s  
20 kBit/s  
500 kBit/s  
250 kBit/s  
1 MBit/s  
50 kBit/s  
800 kBit/s  
125 kBit/s  
連接現場總線 Fieldbus 9-pin D-Sub 公接頭  
電氣隔離現場總線 Fieldbus 是  
測試電壓 500 V AC  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第三  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
高度尺寸 94  
寬度尺寸 22.5  
深度尺寸 119  
淨重 110  
毛重 150  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069815  
體積 0.431  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr