Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"787764","name":"PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Actual product may vary
PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so
Product ID: 787764
GTIN: 4046548007978
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線
有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/C,2 SC,自動/
監控啟動,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,插入式
彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。
This product has been discontinued. The following products are fully
compatible in function:
750134
751134
However, it should be checked for the respective application whether all
necessary framework conditions and parameters are also f...
More
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,輸出:3 N/O,2 N/C,2 SC,自動/ 監控啟動,UB = 110 V AC,寬度:45 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。 This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
般數據
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 110 V |
| 電源電壓類型 U1 | AC |
| AC 耗電量 | 6.5 VA |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
半導體輸出
| 電晶體輸出數量 | 2 |
| 公差外部電壓DC S/C | -20 %/+20 % |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 8 A |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 8 A |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 5 A |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
| 安全接點:UL 處 AC | 240 VAC G. P. |
| 安全接點:先導工作 | B300、R300 |
| 繼電器接點材料 | AgSnO2 |
| 附加接點詳細資訊繼電器 | + 0.2 µm Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 我/二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | |
| 連接端子 | 彈簧式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 101 mm |
| 寬度尺寸 | 45 mm |
| 深度尺寸 | 121 mm |
| 淨重 | 415 g |
| 毛重 | 425 g |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371819 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000019 |
| ETIM 參考特色 | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548007978 |
| 體積 | 0.569 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |