Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"474899","name":"PNOZ 6 24 V DC -EOL-","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
PNOZ 6 24 V DC -EOL-
Product ID: 474899
GTIN:
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
CCC cULus Listed EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 4.5 W |
入口
| 輸入點數量 | 2 |
繼電器輸出
| 使用類別AC/DC1 標準 | EN 60947-4-1 |
| 電壓 AC1 安全控制器 | 240 V |
| 最大電流 AC1 安全控制器 | 8 A |
| 電壓 DC1 安全控制器 | 24 V |
| 最大電流 DC1 安全控制器 | 8 A |
| 使用類別AC15/DC13 標準 | EN 60947-5-1 |
| 電壓 AC15 安全控制器 | 230 V |
| 最大電流 AC15 安全控制器 | 5 A |
| 電壓 DC13 安全控制器 | 24 V |
| 繼電器接點材料 | AgSnO2+Au |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 | -10 - 55 °C |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | VDE 0110-1 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質上部 | PPO UL 94 V0 |
| 連接端子 | 螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 固定式 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 14 AWG |
| 高度尺寸 | 75 mm |
| 寬度尺寸 | 90 mm |
| 深度尺寸 | 110 mm |
| 淨重 | 464 g |
| 毛重 | 543 g |