text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCprimo 16+.00/1/0/0/5

Product ID: 8174305
GTIN: 
Controller-based Motion Control system Standard bus systems: Ethernet and 2 x CANopen Software option: Soft PLC, Motion Generator Hardware option: PROFIBUS-DP-Slave-IC.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CE  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
U2 的用途 週邊設備供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
類比輸入解析度 12  Bit
數位輸入數量 16  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
類比輸出數 2  
類比輸出的類型 電壓  
解析度,類比輸出 12  Bit
乙太網路介面數量 1  
CANopen介面數量 2  
RS 232 介面數量 1  
MODBUS介面數量 1  
高度尺寸 280  mm
寬度尺寸 64  mm
深度尺寸 181  mm
淨重 2000  g
毛重 2100  g