Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"8177352","name":"PMCcable M4/C2B6/010/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M4/C2B6/010/2Q5/S1
Product ID: 8177352
GTIN: 4046548092110
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23
round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+
(2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors
PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 10m;
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x2,5+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 10m;
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
-20
80 |
機械數據
| 接頭類型1 | 9-pin M23 female connector DSL |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 6-pin 插件接頭 PC5 |
| 接頭類型 3 | 15-pin D-Sub 公接頭 |
| 接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
| 外殼材質接頭 3 | GD-鋅 |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Sn |
| 接觸表面材料 3 | Au |
| 電纜長度 | 10 |
| 材料屏蔽表面 K1 | Sn |
| 彩色纜線絕緣 1 | 橘色 |
| 電纜絕緣 1 材質 | TPU |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
14.2
15 |
| 橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2.5+(2 x 1.00)+(2xAWG22)) |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| 淨重 | 3610 |
| 毛重 | 4150 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060311 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548092110 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |