關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"8177162","name":"PMCcable M2/C2B2/010/2Q5/S1","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
實際產品可能有所不同
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x2.5+1x (2x1.0)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.72…K; Length 10m.
技術數據
環境數據
環境溫度 | -20 - 60 °C |
機械數據
接頭類型1 | 8-pin M8 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 6-pin 插件接頭 PC5 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Sn |
電纜長度 | 10 m |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
彩色纜線絕緣 1 | 橘色 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
最大外徑電纜 K1 | 12.3 - 13.1 mm |
橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2.50 + 2 x 1.0) mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
淨重 | 3000 g |
毛重 | 3500 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548074406 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |