Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773310","name":"PDP20 F 4 mag","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PDP20 F 4 mag
Product ID: 773310
GTIN: 4046548070620
用於串接最多 4 個以接點為基礎的
感測器的介面模組。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 3.5 |
| 最大裝置斷路器 | 6 A 緩慢/10 A 快速 |
入口
| 數位輸入數量 |
8
8 |
| U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
半導體輸出
| DC voltage at output | 24 V DC |
| 使用類別符合 EN 60947-1 | DC-12 |
測試時鐘輸出
| 測試脈衝輸出數量 | 2 |
繼電器輸出
| 繼電器接點材料 | AgCdO |
環境數據
| 對…的氣候適合性 | EN 60068-2-78 |
| 環境溫度 |
-10
55 |
| EMC 符合標準 ... |
EN 60947-5-1
EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 隔距與沿面距離到 | EN 60947-1 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP40 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 任何 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 98 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 120 |
| 淨重 | 105 |
| 毛重 | 115 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070620 |
| 體積 | 0.318 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |