Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"380003","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 1m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Actual product may vary
SN CAB RJ45s RJ45s, 1m
Product ID: 380003
GTIN: 4046548053715
網路纜線,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黃色 RAL1003,受屏蔽,4-
pin,接頭直式 RJ45(IP20),在接頭直式 RJ45(IP20)上,
纜線長度:1m
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
| Type of rated voltage U1 | DC |
| 額定電流 | 0.5 |
| 類型特性阻抗K1 | 100 Ohm |
環境數據
| 環境溫度 |
-40
70 |
機械數據
| 接頭類型1 | 4-pin RJ45 male connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 4-pin RJ45 公接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 針腳材質 | 銅鋅 |
| 纜線材料 K1 | Cu |
| 絕緣材料纜線 K1 | PE |
| 電纜長度 | 1 |
| 纜線長度的公差 K1 | + 0.035m |
| 材料屏蔽表面 K1 | Sn |
| 纜線類別 K1 | Cat5e |
| 彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
| 外殼顏色 | 信號黃色 RAL1003 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 否 |
| Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
6.9
6.9 |
| 導體截面 |
0.35
0.35 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
| 鉸合 K1 | 星絞四線 |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| 接頭數量 | 4 |
| 纜線 K1 用認證 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM 樣式 20236 |
| 無毒 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 耐燃性 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| 外殼材質 | PC |
| 高度尺寸 | 18.2 |
| 寬度尺寸 | 14 |
| 深度尺寸 | 50.5 |
| 淨重 | 78 |
| 毛重 | 89 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060307 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000001 |
| ETIM 參考特色 | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053715 |
| 體積 | 1.242 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |