text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

產品料號: 502227
磁性安全開關 1 n/o 1 n/c,方形設計, IP6K9K,操作距離 8 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個帶有 致動器,有 10 m 電纜(PUR)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
ECOLAB  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
編碼層級符合 ISO 14119 低  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
適合串聯連接 是  
單元類型 單位  
 
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
電源電壓 24  V
環境溫度 -25 - 70  °C
氣候適合性標準 IEC 60068-2-30  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-3  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
汙染程度隔距與沿面 3  
防護等級,外殼  
 
類型 1 致動器 PSEN 2.1-20  
感測器可齊平安裝 是,依循安裝指南  
連接類型 10 m cable  
Cable lines LiY11Y 4 x 0.25 mm2  
外殼材質上部 PBT  
高度尺寸 36  mm
寬度尺寸 26  mm
深度尺寸 13  mm
淨重 340  g
毛重 357  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代碼 4046548026733  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272402  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002544  
體積 0  
 

可選的配件

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
介面模組,用於多個 PSENmag 的串接,96 x 48 x 43.5mm(H x W x D),連接類型為彈簧式端子。
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
插件接頭,5-pin,接頭直式 M12,A 編碼, 螺絲連接,材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
單向螺絲,單向插槽,M4x16,材料不鏽鋼,PU = 10 件,適用於致動器:PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
插件接頭,5-pin,接頭彎角 M12,A 編碼, 螺絲連接,材質螺紋環:CuZn 鍍鎳,纜線外徑:4-6mm
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
用於 PSEN 1.1 和 PSEN 2.1 的墊片,PU = 10 件。
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
安裝支架 PSENmag,PU = 1 件。
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
反向安裝底板,用於所有 PSEN 方形設計,PU = 2 件。