Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Actual product may vary
SafetyNET p Connector RJ45s
Product ID: 380400
GTIN: 4046548055726
RJ45 插件接頭,直式,IP20,4-pin,Cat5e,AWG 22(4 核心),
纜線直徑:6.3-6.7mm
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27440304 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000047 |
| ETIM 參考特色 | EC000516 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055726 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |