關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"380001","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
電氣數據
Type of rated voltage U1 | DC |
額定電流 | 0.5 A |
類型特性阻抗K1 | 100 Ohm |
環境數據
環境溫度 | -40 - 70 °C |
機械數據
接頭類型1 | 4-pin RJ45 male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 4-pin RJ45 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
針腳材質 | 銅鋅 |
纜線材料 K1 | Cu |
絕緣材料纜線 K1 | PE |
電纜長度 | 0.5 m |
纜線長度的公差 K1 | + 0.025m |
材料屏蔽表面 K1 | Sn |
纜線類別 K1 | Cat5e |
彩色纜線絕緣 1 | 信號黃色 RAL1003 |
外殼顏色 | 信號黃色 RAL1003 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 否 |
Bend radius (when laying) K1 | 5 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6.9 mm |
導體截面 | 0.35 mm² |
纜線橫截面 AWG K1 | 22 |
鉸合 K1 | 星絞四線 |
屏蔽 K1 | 是 |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
接頭數量 | 4 |
纜線 K1 用認證 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM 樣式 20236 |
無毒 | 是 |
Oil resistance | resistant |
耐燃性 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
外殼材質 | PC |
高度尺寸 | 18.2 mm |
寬度尺寸 | 14 mm |
深度尺寸 | 50.5 mm |
淨重 | 50 g |
毛重 | 56 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548053623 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060307 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000001 |
ETIM 參考特色 | EC003249 |
體積 | 0 |