text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

產品料號: 570793
纜線捲盤,TPU/TPE-U,黃色 RAL1003,8x0.25,適用於鏈接, 單接線顏色:白色、棕色、綠色、黃色、灰色、粉紅色、藍色、紅色, 纜線長度:200m

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
 
電源供應電壓 (V) 300  V
一般導體電阻 K1 78 Ohm/km  
特定接觸電阻 K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
導體容量 K1 60 pF/m  
環境溫度 -25 - 80  °C
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1 PP (9Y)  
纜線類型 K1 Li9Y11Y  
電纜長度 200  m
彩色纜線絕緣 1 信號黃色 RAL1003  
電纜絕緣 1 材質 TPU / TPE-U  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 6 x Ø  
最大外徑電纜 K1 6.2  mm
導體截面 0.25  mm²
纜線橫截面 AWG K1 24  
鉸合 K1 8 核心圓形填料  
屏蔽 K1 否  
接頭數量 8  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20549  
無毒 是  
Oil resistance resistant  
耐燃性 cULus 20549  
淨重 10800  g
毛重 11280  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 否  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代碼 4046548069853  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27062010  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000001  
ETIM 參考特色 EC003250  
體積 51.200