text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PES test lead 4mm p-bk

產品料號: 1S000006
Pilz教育系統,模組化教育訓練系統,高度靈活 連接纜線,配備絕緣安全接頭,長度 1 m, 連接 4 mm,黑色。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

 
電纜長度 1  m
彩色纜線絕緣 1 黑色  
連接類型 Connector 4 mm, spring-loaded  
淨重 20  g
毛重 55  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EAN代碼 4046548090895  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242291  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002584  
體積 0.305  
 

適用於

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz 教育系統,模組化教育訓練系統,人機介面致動器技術 接觸器,配備輔助接觸器 24 V DC,人機介面英文貼標, 隨附英文和德文文件。
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz 教育系統,模組化教育訓練系統,人機介面邏輯 PNOZsigma,配備安全繼電器,人機介面 英文貼標,隨附英文和德文文件。
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz 教育系統、人機介面標註:英文、 附加文件:英文和德文
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz 教育系統,模組化教育訓練系統,人機介面操作 與監控,配備 PMIvisu 和 PITmod,人機介面貼標,語言 英文,隨附英文和德文文件。