text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMCprotego D.03/000/0/0/2/208-480VAC

產品料號: 8176101
伺服放大器,3 x 400 V AC 時連續輸出電流:3 A, 峰值輸出電流持續 2 s:9 A,峰值輸出電流持續 5 s:6 A, S1 操作時的耗電量:2.2 kVA,整合式制動電阻器。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
相位範圍的用途 主電源供電  
電源供應電壓 (V) 208 - 480  V
電源電壓有相位 3 x 208…3 x 480 V  
電源電壓範圍的類型 AC  
電源電壓類型 U1 AC  
U2 的用途 供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
容差 U2 有制動 +15%  
容差 U2 無制動 +15%  
最大啟動頻率輸出 30/h  
3x208 V 下的連續輸出電流 5  A
3x230 V 下的連續輸出電流 4  A
3x400 V 下的連續輸出電流 3  A
3x480 V 下的連續輸出電流 3  A
峰值電流持續 2 s 9  A
峰值電流持續 5 s 6  A
脈衝頻率反向整流器 8  kHz
中間電路處電壓範圍 900 V DC  
STO-Enables數量 2  
分解器接頭類型 9-pin D-Sub 母接頭  
接頭類型編碼器/incr.en 15-pin D-Sub 母接頭  
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
信號範圍類比輸入 -10 - 10 V  
類比輸入解析度 16  Bit
數位輸入數量 4 - 6  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
輔助輸出數量 2  
鍍鋅隔離 n/安全 SC O 是  
接頭類型 EtherNet 介面 RJ45  
CANopen介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
接頭類型 RS RS232 介面 9-pin D-Sub 公接頭  
周圍環境溫度標準 DIN EN 60721-3-3  
周圍環境溫度等級 1K4  
周圍環境溫度等級 3K3  
環境溫度 0 - 40  °C
周圍環境溫度降額 40 - 55 °C  
功率降額 2.5 %/K  
保存溫度標準 DIN EN 60721-3-1  
保存溫度變更 20 K/h  
氣候適合性標準 DIN EN 60721-3-3  
濕度等級 3K3  
濕度等級 85% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 1000 m  
Perm. op. height at 1.5% derat 1000 - 2500 m ASL  
每 100 m 功率降額 1.5 %/100 m  
EMC 符合標準 ... EN 61800-3  
震動符合標準 ... EN 60721-3-2  
冷卻類型 內建風扇  
噪音排放 43 dB (A)  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
安裝位置 垂直  
外殼材質 鍍鋅鋼  
高度尺寸 345  mm
寬度尺寸 70  mm
深度尺寸 243  mm
淨重 4400  g
毛重 5500  g
 
RoHS 合規性 是  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN代碼 4046548054958  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
體積 18.375