Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"G1000038","name":"PIT gb selector switch 2x 60° latching","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Actual product may vary
PIT gb selector switch 2x 60° latching
Product ID: G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox 選擇開關 2 x 60°,閂鎖,(備用零件)。
安裝孔:22.3 mm
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27371213 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000017 |
| ETIM 參考特色 | EC000222 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098136 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |