Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"315086","name":"PSSu H FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087023","0010200208702380IU"]}
Actual product may vary
PSSu H FS SN SD M12-R
Product ID: 315086
GTIN: 4046548088274
PSSu,主要模組,控制系統 PSSu I/O,故障安全和標準,PL e,
SIL CL 3,2 個 M12 母接頭,4-pin D 編碼,SafetyNET p RTFN,用於
鐵路應用。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
| 應用範圍 | 標準/故障安全 |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 16 |
| U2 的用途 | 週邊設備供電 |
| 電源類型 2 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U2 | DC |
| U2 的容差 | -30 %/+25 % |
| UINT1 的用途 | 內部系統電壓 |
| UINT1 的類型 | DC |
| UINT1 的容差 | -2 %/+3 % |
| 最大電流連續運作UINT1 | 2 |
| 橋接 U 中斷 UINT1 標準 | |
| UINT1 防短路 | 是 |
程式設計
| IEC 61131 編程 | 否 |
| 多重編程 | 否 |
| 非易失變數 | 否 |
中央處理器
| 時間偏差 | +/- 10s/天 |
| RAM | 128 MB |
移動
| Plug-in memory | SD card |
SafetyNET p接口
| 接頭類型 Safetynet 介面 | M12 |
| SafetyNet 傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 設定 SafetyNet 傳輸速率 | 自動化 |
| SafetyNET p 週期時間 | 2 ...60 000 ms |
環境數據
| 應用現場標準 1 鐵路 | EN 50125-3 |
| 應用現場符合標準 1 鐵路 | 追蹤區(1m - 3m) |
| 應用現場標準 2 鐵路 | EN 61373 |
| 應用現場符合標準 2 鐵路 | 類別 1,等級 A + B |
| 對…的氣候適合性 |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 50155 |
| 環境溫度 |
-40
70 |
| 周圍環境溫度標準 2 | EN 50125-1 |
| 周圍環境溫度符合標準 2 | -40 ...+70 °C |
| 周圍環境溫度標準 3 | EN 50125-3 |
| 周圍環境溫度符合標準 3 | -40 ...+70 °C |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | |
| Condensation permitted? |
Briefly
EN 50155 |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Broad band noise to | EN 50125-3 |
| Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
| Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
| Accel. broadband noise, rail | |
| Acceleration broadband noise | |
| 隔距與沿面距離到 | EN 50124-1 |
| 過電壓類別 | OV2 |
| 汙染程度隔距與沿面 | PD2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | 週邊設備和模組供電 |
| 電位隔離類型 1 | 功能絕緣 |
| 電位隔離 2 介於 | 週邊設備供電與系統電壓 |
| 電位隔離類型 2 | 功能絕緣 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 端子樣式 | 插件 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 125.6 |
| 寬度尺寸 | 130 |
| 深度尺寸 | 83.7 |
| 淨重 | 370 |
| 毛重 | 420 |
環境
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242207 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088274 |
| 體積 | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |