text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PDP67 F 4 code VA

Product ID: 773613
GTIN: 4046548070873
用於將 PSENcode、PSENslock 及 PSENini 連接到 Pilz 控制系統的分散式被動分配器,最多 4個感測器,防護等級 IP67,不鏽鋼連接。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -40  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Briefly  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,外殼 IP67  
端子防護等級
外殼材質上部 PBT  
連接端子 M12 1.4305 不銹鋼  
端子樣式 螺絲連動鎖定  
高度尺寸 120  
寬度尺寸 60  
深度尺寸 20  
淨重 240  
毛重 295  
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27440108  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002585  
UNSPSC 25 39122214  
GTIN 4046548070873  
體積 0.402  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在接頭直式 M12 上,A 編碼,纜線長度:30m

Obligatory accessories

PDP67 Connector cs VA
PDP67 Connector cs VA 773612
配件 PDP67 F4 碼 VA,到 評估裝置的連接纜線用連接轉接器,材質螺紋環:不鏽鋼