text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

Product ID: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,8 個輸入,8 個輸出,單極,正向開關,防短路, 防過載。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
應用範圍 標準  
 
U3 的用途
電源電壓類型 U3 DC  
U3 的容差 -30 %/+25 %  
最大裝置斷路器 10 A  
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
數位輸入數量 8  
8  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
電位隔離輸入 是  
DC voltage at output 24 V DC  
電位隔離S/C O 至 I 是  
S/C 輸出防短路 是  
Potential isolation U2 outputs Yes  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61000-4-8  
EN 55011:等級 A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質標籤存放盒 PC  
端子樣式 插件  
高度尺寸 128.9  
寬度尺寸 30  
深度尺寸 56  
淨重 89  
毛重 105  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548056037  
體積 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu,用於 30 mm 寬精巧型模組的標籤支架,PU 5 件。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。

Obligatory accessories

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu,用於精巧型模組的接頭套件,1 列,10 個端子, 彈簧式連接,2 件。
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) 313116
PSSu,用於精巧型模組的接頭組,3 列/30-pin, 彈簧式連接,BL-I/O 系列,PU 2 個接頭。