text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu E S 2DO 2-T

Product ID: 314410
GTIN: 4046548049220
PSSu,電子模組,標準,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載,用於 較高環境要求。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
應用範圍 標準  
 
端子 V 個別卸載 U2 - 50 V  
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
DC voltage at output 24 V DC  
電位隔離 S/C O 是  
S/C 輸出防短路 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -40  
70  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  
寬度尺寸 12.6  
深度尺寸 60.2  
淨重 32  
毛重 36  
編碼元件名稱 C  
編碼元件顏色 深灰色  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049220  
體積 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器,用於較高 環境要求。

Obligatory accessories

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,4 個連接層級,8 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,1 列,6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 6 個連接層級,12 個端子,螺絲式連接,用於較高 環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,1 列, 6 個連接層級,12 個端子,彈簧式連接,用於較高 環境要求。所有內部 7 個信號皆呈現在端子處!