關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"314460","name":"PSSu E S 2AO U-T","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
應用範圍 | 標準 |
技術數據
電氣數據
容許負載 |
電阻式
電容式 |
模擬量輸出
類比輸出數 | 2 |
類比輸出的類型 | 電壓 |
信號範圍類比輸出 | -10 .. 10 V |
解析度,類比輸出 | 12 Bit |
Potential isolation outputs | Yes |
Pot. isolation analog outp./ | Yes |
環境數據
對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -40 - 70 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Briefly |
Perm. operating height ASL | 5000 m |
EMC 符合標準 ... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
加速度衝擊符合標準 2 | |
隔距與沿面距離到 | EN 60664-1 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
機械數據
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質代碼 | PA |
端子樣式 | 插件 |
高度尺寸 | 76 mm |
寬度尺寸 | 12.6 mm |
深度尺寸 | 60.2 mm |
淨重 | 36 g |
毛重 | 45 g |
編碼元件名稱 | E |
編碼元件顏色 | 深灰色 |
環境
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548049268 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242601 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC001596 |
體積 | 0.049 |
可選的配件
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。