Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Actual product may vary
PSSu E S 2AI TC
Product ID: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu,電子模組,標準,類比輸入與輸出,2 個輸入,
字母代碼 R、S、B、J、T、E、K、N 的熱電偶,
電壓範圍 -30 - 30 mV、-60 - 60 mV、-120 - 120 mV,透過使用整合式 Pt1000的特殊基礎模組的參考溫度
。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| 應用範圍 | 標準 |
技術數據
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 | 熱電偶 |
| 信號範圍類比輸入 |
類型 N
類型 R 類型 B 類型 S 類型 T 類型 E 電壓 類型 J 類型 K |
| 類比輸入信號類型 1 | 類型 R |
| 類比輸入信號範圍 1 | -50 - 1768 °C |
| 類比輸入信號類型 2 | 類型 S |
| 類比輸入信號範圍 2 | -50 - 1768 °C |
| 類比輸入信號類型 3 | 類型 B |
| 類比輸入信號範圍 3 | 600 - 1820 °C |
| 類比輸入信號類型 4 | 類型 J |
| 類比輸入信號範圍 4 | -210 - 1200 °C |
| 類比輸入信號類型 5 | 類型 T |
| 類比輸入信號範圍 5 | -200 - 400 °C |
| 類比輸入信號類型 6 | 類型 E |
| 類比輸入信號範圍 6 | -200 - 1000 °C |
| 類比輸入信號類型 7 | 類型 K |
| 類比輸入信號範圍 7 | -200 - 1372 °C |
| 類比輸入信號類型 8 | 類型 N |
| 類比輸入信號範圍 8 | -200 - 1300 °C |
| 類比輸入信號類型 9 | 電壓 |
| 類比輸入信號範圍 9 | +/-30 mV |
| 類比輸入信號類型 10 | 電壓 |
| 類比輸入信號範圍 10 | +/-60 mV |
| 類比輸入信號類型 11 | 電壓 |
| 類比輸入信號範圍 11 | +/-120 mV |
| 輸入濾波器的類型 | 數位濾波器 |
| 輸入濾波器 1 的阻尼 | 90 dB (60 Hz) |
| 數值最低有效位元 U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| 轉換方法類比輸入 | Delta sigma |
| 電位隔離類比輸入/ | 是 |
入口
| 電位隔離輸入 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質代碼 | PA |
| 高度尺寸 | 76 |
| 寬度尺寸 | 12.6 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 淨重 | 35 |
| 毛重 | 44 |
| 編碼元件名稱 | H |
| 編碼元件顏色 | 深灰色 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| 體積 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。