Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312657","name":"PSSu BS 2/8 C","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Actual product may vary
PSSu BS 2/8 C
Product ID: 312657
GTIN: 4046548018349
PSSu,用於電源電壓模組的基礎模組,饋送模組
供電,饋送週邊設備供電,饋送 C 導軌,2 列,
4 個連接層級,8 個端子,彈簧式連接。僅供用作系統環境 A中的主要模組之後以及遠端
站 PSSu XR F-T 之後的
第一模組!
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242603 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018349 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、
緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き
ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、
セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、
PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、
再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu、ベースモジュール用終端ネームプレート (dekafix)、
番号1~50のラベル付き、PU 10 x 50点の終端ネームプレート、
マーキングステッカ付きニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記
編號 51..50,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的
中性紙箱中。
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記
編號 101..150,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的
中性紙箱中。
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu,用於基礎模組的端子銘牌(dekafix),標記
編號 151..200,PU 10x 50 端子銘牌,裝在有標記貼紙的
中性紙箱中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。