text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 PS1 -R

Product ID: 329302
GTIN: 4046548106374
PSS u2 主要模組的電源電壓模組,用於連接模組 供電和週邊設備供電、功能性接地連接、 電位隔離、用於較高環境要求和鐵路 應用

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
應用範圍 Standard  
 
U1 的用途 Module Supply  
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 31  
U2 的用途 Periphery Supply  
電源類型 2 (V) 24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
電位隔離 U2 ja  
應用現場標準 1 鐵路 EN 50125-3  
應用現場符合標準 1 鐵路 Abstand mind. 1m vom Gleis  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -40  
UL 規範周圍環境溫度 UL 61010  
周圍環境溫度有 UL -40 - 60 °C  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? EN 60068-2-30  
Perm. operating height ASL 5000 m  
EMC 符合標準 ... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
加速度衝擊符合標準 2 100 m/s²  
隔距與沿面距離到 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
過壓類別 2 III  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP51  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
電位隔離 1 介於 UB und Periphery Supply  
電位隔離類型 1 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
電位隔離 2 介於 UB und Module Supply  
電位隔離類型 2 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
電位隔離 3 介於 Periphery und Module Supply  
電位隔離類型 3 Funktionsisolierung  
Basisisolierung  
外殼材質 PC  
連接端子 Federkraftklemme  
端子樣式 steckbar  
高度尺寸 109.3  
寬度尺寸 31.3  
深度尺寸 95.40000000000001  
淨重 138  
毛重 147  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242611  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC002583  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548106374  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85044095  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,短 版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,長 版本,103 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,短版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,長版本,103 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。