text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PSS u2 ES 4DID

產品料號: 328310
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,脈衝伸展,輸出 24 V DC 0.25 A,防短路 防過載,擴充診斷,1 列,需要端子排 PSS u2 T 8 (系統未隨附)。

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
應用範圍 標準  
 
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
輸入點數量 4  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
輸入類型符合 EN 61131-2 3  
軟體濾波器時間 0 ms ...25.5 ms  
電位隔離輸入 是  
Function of output U2 Sensor supply  
DC voltage at output 2 24 V DC  
U2 output short-circuit proof Yes  
Potential isolation U2 output Yes  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0 - 60  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2(第 B 區)  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 150 m/s²  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
電位隔離 1 介於 輸入和模組供電  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
電位隔離 2 介於 週邊設備和模組供電  
電位隔離類型 2 功能絕緣  
外殼材質 PC  
端子樣式 插件  
高度尺寸 110.8  mm
寬度尺寸 12.5  mm
深度尺寸 72.5  mm
淨重 31  g
毛重 40  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548072211  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242604  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001599  
體積 0.129  
 

可選的配件

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,短版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,長版本,103 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,長 版本,103 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2,配件,標籤支架,用於端子排,61 x 11.5 mm, PU 10 件。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2,配件,用於電子模組的編碼元件,PU 10 件。
PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2,配件,模組載體,用於電子模組,4 個插槽, 寬度 50.1 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2,配件,模組載體,用於電子模組,1 個插槽,寬度 12.6 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,短 版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 10 件。
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 50 件。

必選的操作配件

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2,配件,端子排,用於電子模組,8-pin, 彈簧式連接,保護編碼元件 PSS u2 A CE T 可用於 端子排,PU 1 件。