Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"328500","name":"PSS u2 ES 4AI U","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Actual product may vary
PSS u2 ES 4AI U
Product ID: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2,電子模組,標準,4
個輸入,電壓,3 個測量範圍:-12.8 - 12.8 V、-6.4 - 6.4 V、-3.2 -
3.2 V,雙極,差動輸入,解析度 16 Bit,每個輸入皆限制電流
,電位隔離,2 種資料格式,每個輸入 5 項整合
評定功能:縮放,移動平均
0.1 - 20 ms,依據 NAMUR NE43 進行監控,監控 4 個區域,
監控 8 個閾值,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16
(系統未隨附)。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
PSS u2,電子模組,標準,4 個輸入,電壓,3 個測量範圍:-12.8 - 12.8 V、-6.4 - 6.4 V、-3.2 - 3.2 V,雙極,差動輸入,解析度 16 Bit,每個輸入皆限制電流 ,電位隔離,2 種資料格式,每個輸入 5 項整合 評定功能:縮放,移動平均 0.1 - 20 ms,依據 NAMUR NE43 進行監控,監控 4 個區域, 監控 8 個閾值,1 列,需要端子排 PSS u2 T 16 (系統未隨附)。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| 應用範圍 | Standard |
技術數據
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 4 |
| 類比輸入的類型 | Spannung |
| 類比輸入信號類型 1 | Differenzeingang |
| 類比輸入信號範圍 1 | -12,8 V - +12,8 V |
| 類比輸入信號類型 2 | Differenzeingang |
| 類比輸入信號範圍 2 | -6,4 V - +6,4 V |
| 類比輸入信號類型 3 | Differenzeingang |
| 類比輸入信號範圍 3 | -3,2 V - +3,2 V |
| 輸入濾波器的類型 |
RC-Filter
1. Ordnung |
| 數值最低有效位元 U-Me |
97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V) 390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V) |
| 類比輸入解析度 | 16 |
| 單調無錯誤碼 | Ja |
| 轉換方法類比輸入 | sukzessive Approximation |
| 最大處理時間類比輸入 | tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms |
| Potential isol. Analogue input | ja |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | -25 |
| UL 規範周圍環境溫度 | UL 61010 |
| 周圍環境溫度有 UL | -25 - 60 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 5000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | 100 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| 過壓類別 2 | III |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Anal. Eing. und Module Supply |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 2 介於 | Anal. Eing. und Periph. Supply |
| 電位隔離類型 2 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 3 介於 | Analoger Eingang und P0 |
| 電位隔離類型 3 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 4 介於 | Periphery und Module Supply |
| 電位隔離類型 4 | Funktionsisolierung |
機械數據
| 外殼材質 | PC |
| 端子樣式 | steckbar |
| 高度尺寸 | 110.8 |
| 寬度尺寸 | 12.5 |
| 深度尺寸 | 72.5 |
| 淨重 | 36 |
| 毛重 | 52 |
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072280 |
| 體積 | 0.270 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Obligatory accessories
Optional accessories
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2,配件,屏蔽連接元件,用於主要模組,電源供應模組
和模組載體,4 個連接,4 列,寬度 50 mm,整體高度
安裝系統約 120 mm,注意安裝距離,頂帽導軌上的機械
鎖定,PU 10 件。