關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772100","name":"PNOZ m B0","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
實際產品可能有所不同
PNOZ m B0
產品料號: 772100
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎主模組,
可擴充,20 個安全數位輸入,4 個安全電晶體輸出。
請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .
下列產品已經加入您的購物車
儲存購物籃
建立新訂單或安排單獨報價
選擇預期用途
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
電氣數據
U1 的用途 | 系統供電 |
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
裝置斷路器 U1 | 6 A,自動化,特性 B |
U2 的用途 | SC 輸出的供電 |
電源類型 2 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U2 | DC |
U2 的容差 | |
電位隔離 U2 | 是 |
容許負載 |
電阻式
電感式 電容式 |
可配置的輸入/輸出
可設定I/O數量 | 8 |
IO 的電位隔離 | 否 |
短路保護 n/安全 S/C O | 是 |
1 n/安全 S/C O 處電壓 | UB – 0.1 A 時 2 V |
入口
數位輸入數量 | 12 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 | 24 V DC |
電位隔離輸入 | 否 |
半導體輸出
S/C O 的電位隔離 | 是 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
測試時鐘輸出
測試脈衝輸出數量 | 4 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
過電壓類別 | 第二 |
汙染程度隔距與沿面 | 2 |
防護等級標準 | EN 60529 |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | |
端子防護等級 |
電氣隔離
電位隔離 1 介於 | SC 輸出和系統電壓 |
電位隔離類型 1 | 基本絕緣 |
機械數據
安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
DIN 導軌尺寸 |
|
外殼材質下部區段 | PC |
外殼材質前底板 | PC |
外殼材質上部 | PC |
連接端子 |
彈簧式端子
螺絲式端子 |
端子樣式 | 插件 |
導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
高度尺寸 | 101.4 mm |
寬度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 120 mm |
淨重 | 235 g |
毛重 | 250 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代碼 | 4046548059137 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242207 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC000236 |
體積 | 0.648 |
可選的配件
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有基本服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未內含
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
用於升級軟體 PNOZmulti Configurator 完整版本的現有
基本授權版本編號的升級授權,
用於啟用完整功能性的授權密鑰。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
升級服務授權 PNOZmulti Configurator,以升級現有使用者服務授權的
版本編號,可啟用服務功能性的授權密鑰
。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
基本服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
使用者服務授權 PNOZmulti Configurator,用於在附加工作站上使用服務
版本,可啟用
服務功能性的授權密鑰。附註:未隨附
軟體!您可以從 Pilz 首頁載入軟體。
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
使用者授權 PNOZmulti Configurator,用於在
附加工作站上使用的完整版本,用於啟用
完整功能性的授權密鑰,用於擴充基本授權才有效。
注意:未隨附軟體!您可以從 Pilz 首頁
載入軟體。
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.