關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"772200","name":"MM A MINI-IO CAB99 1.5m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval | - |
技術數據
環境數據
環境溫度 | 0 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 |
機械數據
接頭類型1 | 8-pin Mini-IO male connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接觸表面材料 1 | Au |
電纜長度 | 1.5 m |
纜線長度的公差 K1 | +/- 0.15 m |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 6 mm |
導體截面 | 0.14 mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
接頭數量 | 8 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
淨重 | 95 g |
毛重 | 105 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 條目存在 | 是 |
商業數據
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代碼 | 4046548079111 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060313 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
體積 | 0 |