Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772225","name":"MM A MINI-IO CAB19 0.7/5.0m","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Actual product may vary
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5.0m
Product ID: 772225
GTIN: 4046548095869
運動監控轉接器 ELAU PACDRIVE3,0.7/5 m。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA |
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 接頭類型1 | 10-pin RJ45 female connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 10-pin RJ45 公接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 3 | 8-pin Mini-IO 公接頭 |
| 接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
| 外殼材質接頭 3 | PBT |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 接觸表面材料 3 | Au |
| 纜線材料 K1 | Cu |
| 纜線材料 K2 | Cu |
| 電纜長度 | 0.7 |
| 纜線長度的公差 K1 | + 0.055m |
| 纜線長度的公差 K2 | +/- 0.15 m |
| 纜線類別 K1 | Cat5 |
| 彩色纜線絕緣 1 | 綠色 |
| 彩色纜線絕緣 2 | 綠色 |
| 外殼顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜絕緣 2 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| 電纜 2 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 10 x Ø |
| Bend radius (when laying) K2 | 8 x Ø |
| Bend radius constant motion K2 | 10 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
7
7 |
| 導體截面 |
0.14
0.14 |
| 直徑資料線 AWG K1 | 26 |
| 橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2 x 0.14) mm² |
| 橫截面 UB 纜線 K1 | 2 x 0.25 mm² |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| Shielding K2 | Yes |
| 核心 K2 之間的分開層 | 否 |
| 接頭數量 | 10 |
| 纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20963 |
| 纜線 K2 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
| 接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 2 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 3 用認證 | UL94 V-0 |
| 外殼材質 | TPE-SEBS UL 94 HB |
| 高度尺寸 | 24.8 |
| 寬度尺寸 | 31 |
| 深度尺寸 | 85.2 |
| 淨重 | 335 |
| 毛重 | 350 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
34
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1% |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060313 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548095869 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |