text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

MM A MINI-IO CAB19 0.7/1.5m

Product ID: 772223
GTIN: 4046548095852
運動監控轉接器 ELAU PACDRIVE3,0.7/1.5 m。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
環境溫度 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
接頭類型1 10-pin RJ45 female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
接頭類型 2 10-pin RJ45 公接頭  
接頭類型 2 的形狀 直式  
接頭類型 3 8-pin Mini-IO 公接頭  
接頭類型 3 的形狀 直式  
外殼材質接頭 3 PBT  
接觸表面材料 1 Au  
接觸表面材料 2 Au  
接觸表面材料 3 Au  
纜線材料 K1 Cu  
纜線材料 K2 Cu  
電纜長度 0.7  
纜線長度的公差 K1 + 0.055m  
纜線長度的公差 K2 +/- 0.15 m  
纜線類別 K1 Cat5  
彩色纜線絕緣 1 綠色  
彩色纜線絕緣 2 綠色  
外殼顏色 黑色 RAL 9005  
電纜絕緣 1 材質 PUR  
電纜絕緣 2 材質 PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
電纜 2 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 10 x Ø  
Bend radius (when laying) K2 8 x Ø  
Bend radius constant motion K2 10 x Ø  
最大外徑電纜 K1 7  
7  
導體截面 0.14  
0.14  
直徑資料線 AWG K1 26  
橫截面資料纜線 K1 (4 x 2 x 0.14) mm²  
橫截面 UB 纜線 K1 2 x 0.25 mm²  
屏蔽 K1 是  
Shielding K2 Yes  
核心 K2 之間的分開層 否  
接頭數量 10  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20963  
纜線 K2 用認證 UL AWM 樣式 20233  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
接頭 2 用認證 UL94 V-0  
接頭 3 用認證 UL94 V-0  
外殼材質 TPE-SEBS UL 94 HB  
高度尺寸 24.8  
寬度尺寸 31  
深度尺寸 85.2  
淨重 178  
毛重 193  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1%  
CAS號 1317-36-8  
SCIP 條目存在 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060313  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095852  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1