text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH

Product ID: 772300
GTIN: 4046548107128
連接線,USB 2.0 Type A on USB 2.0 Type Mini-B, 導體橫截面: 0.09 mm²,隔離線,纜線長度: 3 m

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
額定電流 0.5  
測試電壓
環境溫度 -20  
60  
接頭類型1
接頭類型 1 的形狀 直式  
接頭類型 2
接頭類型 2 的形狀 彎角  
接觸表面材料 1
接觸表面材料 2
纜線材料 K1 Cu  
絕緣材料纜線 K1
纜線類型 K1
電纜長度 3  
彩色纜線絕緣 1
外殼顏色 黑色  
電纜絕緣 1 材質 PVC  
電纜 1 的尾接能力 否  
Bend radius (when laying) K1
最大外徑電纜 K1 3.7  
3.7  
導體截面 0.09  
0.09  
纜線橫截面 AWG K1 28  
屏蔽 K1 是  
接頭數量 4  
無毒 是  
淨重 61  
毛重 68  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060307  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000001  
ETIM 參考特色 EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548107128  
體積 0.288  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1