關閉
皮爾磁全球
請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
{"id":"3S000002","name":"PES logic board pnozm en","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880SV"]}
實際產品可能有所不同
般數據
Approval | CE |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | 0 °C |
保存溫度標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
防護等級,外殼 |
機械數據
高度尺寸 | 266 mm |
寬度尺寸 | 297 mm |
深度尺寸 | 190 mm |
淨重 | 2100 g |
毛重 | 2600 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
Harmonized System Code | 90230080 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN代碼 | 4046548094312 |
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27242291 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000024 |
ETIM 參考特色 | EC002584 |
體積 | 38.964 |