text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ m ES 14DO

Product ID: 772181
GTIN: 4046548085129
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 用於標準應用的 14 個電晶體輸出。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
應用範圍 Standard  
 
U2 的用途 Versorgung der HL-Ausgänge  
電源類型 2 (V) 24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -20 %/+25 %  
電位隔離 U2 ja  
UINT1 的用途 Versorgung des Moduls  
內部電壓源 über Basisgerät  
UINT1 的電壓類型 DC  
容許負載 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
S/C O 的電位隔離 ja  
S/C 輸出防短路 ja  
SC 輸出:UL 處 DC 24 V DC P. D.  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級 IP20  
電位隔離 1 介於 HL-Ausgang und Systemspannung  
電位隔離類型 1 Basisisolierung  
安裝位置 waager. auf Hutschiene  
DIN 導軌尺寸 35 x 7,5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 Schraubklemme  
Federkraftklemme  
端子樣式 steckbar  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 101.4  
寬度尺寸 22.5  
深度尺寸 120  
淨重 100  
毛重 110  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242204  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548085129  
體積 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
用於連接 基礎主模組 PNOZmulti 左側模組的接頭,黃色/黑色(10 件)。

Obligatory accessories

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
備用的插入式端子組,4-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
備用的插入式端子組,4-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。