Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772170","name":"PNOZ m EF 1MM","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Actual product may vary
PNOZ m EF 1MM
Product ID: 772170
GTIN: 4046548069600
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組,
安全監控 1 軸。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | Fail-safe |
技術數據
電氣數據
| UINT1 的用途 | Versorgung des Moduls |
| 內部電壓源 | über Basisgerät |
| UINT1 的電壓類型 | DC |
輸入接近開關
| 編程監控功能無遲滯值近接開關 | 0,1 Hz - 5 kHz |
入口增量編碼器
| 增量型編碼器輸入數量 | 1 |
| 連接(增量編碼器) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| 相位位置差分信號遞增編碼器 | 90° ±30° |
| 編程監控功能無遲滯值遞增 | 0,1 Hz - 500 kHz |
入口
| 電位隔離輸入 | ja |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
時報
| 反應時間超過極限值 | 1/f_ist + 16 ms |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | Sensor und Systemspannung |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
機械數據
| 安裝位置 | waager. auf Hutschiene |
| DIN 導軌尺寸 |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| 端子樣式 | steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 101.4 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 111 |
| 淨重 | 90 |
| 毛重 | 100 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242205 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069600 |
| 體積 | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |