text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION

Product ID: 772601
GTIN: 4046548105391
用於 PNOZmulti 2 的分散式輸入/輸出模組,防護類型 Ip67, 不鏽鋼連接,透過連接模組 PDP 連結的連接,8 個安全 數位輸入,4 個安全輸出,可配置為 標準的 8 個輸出,測試脈衝或 24 V,連接 4 x M12 5-pin。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
應用範圍 Standard/Fail-safe  
 
U1 的用途 Supply  
電源供應電壓 (V) 24  
電源電壓類型 U1 DC  
U2 的用途 Load Supply  
電源類型 2 (V) 24  
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差 -30 %/+25 %  
最大裝置斷路器 10 A  
輸入點數量 8  
輸入處 DC 電壓 24 V  
輸入類型符合 EN 61131-2 1, 3  
電位隔離輸入 ja  
S/C 輸出的功能 Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
DC voltage at output 24 V DC  
S/C O 的電位隔離 ja  
S/C 輸出防短路 ja  
恆定負載 1 極輸出 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -30  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2 10g  
隔距與沿面距離到 IEC 60664-1  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,外殼 IP67 (not evaluated by UL)  
電位隔離 1 介於 Eingang und int. Busspannung  
電位隔離類型 1 Basisisolierung  
電位隔離 2 介於 HL-Ausgang und int. Busspann.  
電位隔離類型 2 Basisisolierung  
外殼材質 PBT  
Valox 855  
PET  
外殼材質代碼 PC  
連接端子 M12 1.4305 Edelstahl  
端子樣式 schraubverriegelt  
高度尺寸 162  
寬度尺寸 60  
深度尺寸 30  
淨重 315  
毛重 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242204  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105391  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1