text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ msi22Ap Adapter B&R ACOPOS 2,5m

Product ID: 773832
GTIN: 4046548095913
用於 B & R/Hiperface 編碼器的 PNOZ s30 的轉接器,2.5 m。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
環境溫度 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
接頭類型1 15-pin D-Sub female connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
接頭類型 2 15-pin D-Sub 公接頭  
接頭類型 2 的形狀 直式  
接頭類型 3 8-pin RJ45 公接頭  
接頭類型 3 的形狀 直式  
Fixing screws UNC 4-40  
外殼材質接頭 3 PBT  
接觸表面材料 1 Au  
接觸表面材料 2 Au  
接觸表面材料 3 Au  
針腳材質 銅合金  
插座材質 銅合金  
電纜長度 2.5  
纜線長度的公差 K1 +/- 0.15 m  
彩色纜線絕緣 1 綠色,類似於 RAL6018  
外殼顏色 黑色 RAL 9005  
電纜絕緣 1 材質 PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
最大外徑電纜 K1 6  
6  
導體截面 0.14  
0.14  
纜線橫截面 AWG K1 26  
屏蔽 K1 是  
接頭數量 8  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
接頭 2 用認證 UL94 V-0  
接頭 3 用認證 UL94 V-0  
外殼材質 TPE-SEBS UL 94 HB  
高度尺寸 38  
寬度尺寸 40.8  
深度尺寸 16  
淨重 159  
毛重 178  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060313  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548095913  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1