text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45

Product ID: 773884
GTIN: 4046548053036
配備 25-pin 的電纜,用於轉接器盒 PNOZ msi b1(773883)的 D-Sub 接頭, 電纜長度 2.5 m。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
 
環境溫度 0  
60  
Condensation permitted? Not permitted  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
接頭類型1 25-pin D-Sub male connector  
接頭類型 1 的形狀 直式  
接頭類型 2 8-pin RJ45 公接頭  
接頭類型 2 的形狀 直式  
接觸表面材料 1 Au  
接觸表面材料 2 Au  
針腳材質 黃銅  
插座材質 黃銅  
纜線材料 K1 Cu  
纜線類型 K1 Li9YC11Y  
電纜長度 2.5  
纜線長度的公差 K1 +/- 0.15 m  
彩色纜線絕緣 1 綠色,類似於 RAL6018  
外殼顏色 銀色  
電纜絕緣 1 材質 PUR  
電纜 1 的尾接能力 是  
Bend radius (when laying) K1 8 x Ø  
最大外徑電纜 K1 6  
6  
導體截面 0.14  
0.14  
屏蔽 K1 是  
接頭數量 8  
纜線 K1 用認證 UL AWM 樣式 20233  
接頭 1 用認證 UL94 V-0  
接頭 2 用認證 UL94 V-0  
外殼材質 PC+ABS  
高度尺寸 35  
寬度尺寸 53.7  
深度尺寸 16  
淨重 127  
毛重 138  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 不  
依據指令的 RoHS 例外情況 6c  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
SCIP 條目存在 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27060313  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548053036  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1