text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ m ES Profibus

產品料號: 772132
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,現場總線 Fieldbus 模組, Profibus。

請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .


單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
 
U1 的用途 模組供電  
電源供應電壓 (V) 24  V
電源電壓類型 U1 DC  
DC 耗電量 0.9  W
電位隔離 U1 是  
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
現場總線 Fieldbus 介面 PROFIBUS-DP  
現場總線 Fieldbus 裝置類型 次要 DPV0  
恆定現場總線 Fieldbus 站位址 0 - 99d  
範圍現場總線 Fieldbus 傳輸速率 9.6 kBit/s - 12 MBit/s  
連接現場總線 Fieldbus 9-pin D-Sub 母接頭  
電氣隔離現場總線 Fieldbus 是  
測試電壓 500 V AC  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
電位隔離 1 介於 現場總線 Fieldbus 和模組  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 螺絲式端子  
彈簧式端子  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 101.4  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 115  mm
淨重 95  g
毛重 105  g
 
RoHS 合規性 是  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548069518  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242208  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001423  
體積 0.345  
 

可選的配件

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
彈簧端子,用於 PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,10 組。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
插入式螺絲端子,PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,10 組。
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
用於連接 基礎主模組 PNOZmulti 左側模組的接頭,黃色/黑色(10 件)。

必選的操作配件

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
彈簧端子,用於 PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,1 組。
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
插入式螺絲端子,PNOZ mm0.xp 上的現場總線 Fieldbus 模組,1 組。

替代方案

PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,現場總線 Fieldbus 模組, POWERLINK。