Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570802","name":"PSEN sg2c-3LBE unit","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}

Actual product may vary
PSEN sg2c-3LBE unit
Product ID: 570802
第二代安全門系統,配備
安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高
PL e 的應用。包含 3 個元件:1.用於啟用安全門的發光按鈕
。2. 用於存取和
釋放安全門的鑰匙開關。3. 緊急停止按鈕。供應範圍:配備按鈕的
感測裝置
,包含帶有顏色外蓋和逃脫釋放拉桿,
以及用於右或左鉸鏈門的致動器。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您... More
Phase-out article
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
第二代安全門系統,配備 安全防護鎖定的安全聯鎖,符合 EN 60947-5-3,用於最高 PL e 的應用。包含 3 個元件:1.用於啟用安全門的發光按鈕 。2. 用於存取和 釋放安全門的鑰匙開關。3. 緊急停止按鈕。供應範圍:配備按鈕的 感測裝置 ,包含帶有顏色外蓋和逃脫釋放拉桿, 以及用於右或左鉸鏈門的致動器。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Sensor principle | Transponder |
編碼層級符合 ISO 14119 | gering |
傳送器編碼 | codiert |
適合串聯連接 | ja |
單元類型 | Unit |
技術數據
電氣數據
電源供應電壓 (V) | 24 V |
電源電壓類型 U1 | DC |
DC 耗電量 | 2 |
入口
輸入點數量 | 2 |
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 2 | 24 V DC |
緊急停止
數字, E-STOP N/C | 2 |
釋放類型緊急停止 | Drehentriegelung |
切換容量E-Stop 緊急停止符合標準 | EN 60947-5-1 |
半導體輸出
OSSD 輸出數量 | 2 |
信號輸出的數量 | 2 |
S/C 輸出防短路 | 是 |
按鈕
接點材料按鈕 | AgNi |
切換容量按鈕符合標準 | EN 60947-5-1 |
環境數據
周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
環境溫度 | -20 - 55 °C |
保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC 符合標準 ... |
EN 55011:等級 A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝擊符合標準 1 | 30g |
過電壓類別 | 第三 |
汙染程度隔距與沿面 | 3 |
防護等級,外殼 | IP54 |
UL 殼體類型 | 類型 1 |
切換距離
改變操作距離溫度變更 | +-0,01mm/°C |
機械數據
可提供逃脫釋放 | ja |
保持力,閉合運動 | 1000 |
鎖固力平移方向 | 2000 |
最大垂直偏移 | +/-2,5 mm |
最大角度偏移 | +/-1,5 deg |
類型 1 致動器 | PSEN sg2 actuator |
連接類型 | Federzugklemme steckbar |
Cable lines | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
外殼材質上部 | 塑膠 |
材質致動器 | Edelstahl |
高度尺寸 | 465 mm |
寬度尺寸 | 200 mm |
深度尺寸 | 108 mm |
淨重 | 2570 g |
毛重 | 2950 g |
轉發器
操作頻率 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 是 |
依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
6c 7c I |
REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
% 污染物份額 | > 0,1% |
CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP 條目存在 | 是 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27272603 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548079739 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories

PSEN sg color covers (pushbutton)
570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
第二代安全門系統,配件: 配備用於
纜線螺絲連接的接合螺帽和應力釋放的
彈簧式接頭組。 (備用零件)。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

PSEN sg auxiliary release pin
570871
Pin for escape release (spare part).
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

PSEN sg2 cover 2pieces
570773
第二代安全門系統,配件: 外蓋
插銷機械裝置,黃色,PE 2 件(備用)。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

PSEN sg escape release pin
570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

PSEN sg2 actuator
570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。