text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN mlm 1 ba 2.1 switch

Product ID: 6K000002
GTIN: 4046548105780
安全開關,完全編碼型,用於安全護罩鎖定裝置 PSENmlock mini,應用:小型扇形門和滑門,以及活動門和 外蓋,用於人員保護的安全護罩鎖定,雙穩態 護罩鎖定原理,8-pin M12 公接頭,單一連接, 自動重置

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 高  
分類符合 EN 60947-5-3 PDDB  
傳送器編碼 完全編碼式  
Reset type Automatic reset  
適合串聯連接 否  
單元類型 感測器  
 
電源供應電壓 (V) 24  
24  
電源電壓類型 U1 DC  
U1 用電源供應類型 SELV/PELV  
DC 耗電量 0.5  
輸入點數量 2  
輸入處 DC 電壓 24 V DC  
電位隔離輸入 否  
OSSD 輸出數量 2  
信號輸出的數量 1  
電位隔離 S/C O 否  
S/C 輸出防短路 是  
使用類別符合 EN 60947-1 DC-12  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -10  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011:等級 A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
震動符合標準 ... EN 60947-5-2  
加速度衝擊符合標準 1 30g  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,外殼 IP65  
IP67  
UL 殼體類型
可提供逃脫釋放 否  
最大垂直偏移
繞 X 軸最大角度偏移
繞 Y 軸最大角度偏移
繞 Z 軸最大角度偏移
最大偏移關閉方向
連接類型 M12, 8-pin male  
電纜最大長度 45  
產品材料 鍍鋅鋼  
塑膠  
不鏽鋼  
高度尺寸 157.5  
寬度尺寸 30.4  
深度尺寸 30.4  
淨重 425  
毛重 435  
操作頻率
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272603  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105780  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:10m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
連接纜線,PUR,黃色 RAL1003,適用於鏈接,8-pin,插槽 直式 M12,在開放線終端上,A 編碼,纜線長度:20m
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
用於內部安裝的安裝套件 1(安裝支架、安裝底板及螺絲),適用於 PSENmlock迷你匹配 30 mm、40 mm 或 45 mm 標準輪廓
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
PSENmlock mini 用外蓋組, 安全開關和致動器上安裝孔用保護帽